Опубликуйте свои продукты
rei
rei
    kreon - purity in light

    rei

    kreon rei is a family of products offered as individual wall mounted luminaires or as a continuous system. The individual kreon rei luminaires are low level wall recessed or surface wall mounted products designed to provide discreet placement lighting via an optimised reflector system. They are available in two sizes with a choice of black or white finish. kreon rei continuos system is a ceiling surface mounted or ceiling recessed mounted luminaire offered with a choice of wall wash optic or downlight optic. Both types can be specified to length and are available in black or white finishes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_rei
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииprofile systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка