Опубликуйте свои продукты
up 165
up 165
    kreon - purity in light

    up 165

    kreon up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_up_165
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed floor luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка