Опубликуйте свои продукты
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
    kreon - purity in light

    up 40 circular

    kreon up 40 is the smallest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and can be complemented with a baffle optic for wall grazing. kreon up 40 is also available as a surface mounted fixed downlight. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_up_40_circular
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed floor luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)95
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)