Опубликуйте свои продукты
up 80
up 80
up 80
up 80
    kreon - purity in light

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_up_80
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed floor luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)95
    Связанные
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)