Опубликуйте свои продукты
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
    kreon - purity in light

    up in-line 165 cir

    kreon in-line up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with a slender satin stainless steel trim which seamlessly blends into the surroundings, ensuring seamless integration. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_up_inline_165_cir
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииoutdoor lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)97
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)155
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)