Опубликуйте свои продукты
wabi pillar 300
wabi pillar 300
    kreon - purity in light

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_wabi_pillar_300
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииoutdoor lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)356
    • Ширина (мм)84
    • Глубина (мм)62
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка