Опубликуйте свои продукты
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 из 5 звезд3.0(10 отзывы)
    Designer LucidiPevere This wonderfully minimalist coffee table combines mathematical elegance and aesthetic beauty. The Mobius is formed from one sheet of metal, following the principles of the Mobius Strip in mathematics. This gives it a unique appearance, as well as added strength and stability. Made from sheet metal, the Mobius comes with or without a glass surface, which can be supplied in either transparent or smoked varieties. Ideal for modernist living rooms, the Mobius adds a futuristic, beautiful touch to professional and home environments.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmobius
    • Тип продукцииDesign tables
    • Группа продукцииMetal coffee table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-01-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы