Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
krugg/products/2693f4fa-73bc-4edd-b8ca-160151b44fc9
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
Bijou LED Wall Mirror
Доступно в Соединенные Штаты
Krugg Reflections
Отслеживать
Bijou LED Wall Mirror
4.0
(6 отзывы)
Bijou is a compact LED Mirror perfect for the Urban bathroom.
Cheerful, Graceful Styling for Your Bathroom
The lighted mirror has chic, tasteful lines that add to the luxury of marble and porcelain countertops and blend well with any vanity sink.
Daylight illumination from the mirror provides sunny brightness throughout your room.
The 15 x 20-inch modern yet classic LED mirror that you can hang the horizontally or vertically
You can turn the LED mirror on and off with its fingertip-touch sensor.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
bijou-mirror
Тип продукции
LED Mirrors
Группа продукции
Bijou
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-06-24
Номер версии
1
Высота (дюймы)
20
Ширина (дюймы)
15
Глубина (дюймы)
1.5
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.krugg.us/products/lighted-wall-mirror/bijou-small-led-bathroom-mirror-15-inch-x-20-inch-lighted-vanity-mirror-includes-dimmer-defogger-wall-mount-vertical-horizontal-installation/
Сертификация продукции
https://www.intertek.com/marks/etl/
Связанные
Связанные
Основной материал
Mirror Glass
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (фунт)
8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Предмет мебели
Код ETIM
EC010550
Название ETIM
Mirror
Код Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Описание Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Код CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Номер OmniClass
23-21 37 13 15
Наименование OmniClass
Mirrors
Код CSI UniFormat II
E20
Заголовок CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Загрузить
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Загрузить
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Загрузить
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Загрузить
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Загрузить