Опубликуйте свои продукты
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
    Krugg Reflections

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 из 5 звезд4.3(11 отзывы)

    The Icon bathroom mirror is a classic round wall mirror with clean lines and innovative LED lighting that make it a cutting-edge design choice for any powder room, master bath, or en suite. Hang the LED Illuminated wall mirror over your single or twin vanities as a focal point for any bathroom architecture.

    Cпецификация
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаicon-round-mirror
    • Тип продукцииLED Mirrors
    • Группа продукцииIcon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24
    • Ширина (дюймы)24
    • Глубина (дюймы)1.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMirror Glass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)