Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Уникальная ссылка: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Брэнд: KS-Quadro
Тип продукции: calcium silicate
Группа продукции: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Дата публикации: 2017-11-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Основной материал: Calcium silicate
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Строительные материалы - Каменная кладка
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Bricks
Код ССКПУ ООН: 301316
Uniclass 1.4 Код: L83122
Uniclass 1.4 Описание: Wall units
Uniclass 2.0 Код: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Описание: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Описание: Masonry wall systems
NBS Reference Код: 25-12-10
NBS Reference Описание: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Номер OmniClass: 23-13 35 21 13
Наименование OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Продукция доступна в:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®