Опубликуйте свои продукты
Base unit with two tall drawers and one inside drawer, GL111-
Kvänum

Base unit with two tall drawers and one inside drawer, GL111-

Handle free kitchen cabinet with two tall drawers and one inside drawer
Cпецификация
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbase-unit-GL111
  • Тип продукцииH10-Art
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция