Опубликуйте свои продукты
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60

Kitchen cabinet for two integrated microwaves, two shelves
Cпецификация
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtall-unit-SMM1-60-58
  • Тип продукцииH10-Art
  • Группа продукцииTall unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2190
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)580
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework