Опубликуйте свои продукты
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601
    KWC Group Management AG

    Mirror CHRH601

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 mm (W x H)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056956
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка