Опубликуйте свои продукты
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, paper withdrawal over tear-off edge, for three rolls with max. 120 mm width and max. Ø 115 mm, without spindles, reserve rolls visible, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 130 x 415 x 150 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057081
    • Тип продукцииPrison units
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)415
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка