Опубликуйте свои продукты
STRATOS Waste bin STRX605
STRATOS Waste bin STRX605
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Waste bin STRX605

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 34 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      34.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      270.00 mm
      Overall height      520.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057228
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)270
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)7.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins