Опубликуйте свои продукты
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, bowls left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 2000 x 432 x 700 mm (W x H x D) Drain board right
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057584
    • Тип продукцииCatering
    • Группа продукцииCatering sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)432
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка