Опубликуйте свои продукты
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
    KWC Group Management AG

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flush valve DN 20 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    Cпецификация
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100083
    • Тип продукцииFlushing systems
    • Группа продукцииSelf closing WC flushing systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.95
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка