Опубликуйте свои продукты
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Single wash basin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 3 threaded rods for mounting through the wall via a service room, seamless welded bowl, 40 mm tap ledge, without taphole, without overflow, 1 1/4" flat perforated waste, incl. hidden mounted siphon DN 32. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100349
    • Тип продукцииPrison units
    • Группа продукцииWash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)280
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)8.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка