Опубликуйте свои продукты
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
    KWC Group Management AG

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Foldable grab rail with electronic flush button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, flush button left, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, stirrup shape, integrated toilet roll holder, electronic flush button in front area, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, including stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 (W x H xD) Protection class IP40
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000103284
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)850
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка