Опубликуйте свои продукты
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm), ircular flushing rim, suicide-resistant. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 755 x 200 x 755 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000108804
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииSquat pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)755
    • Глубина (мм)755
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Описание Uniclass 2015WC squatting pans

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка