Опубликуйте свои продукты
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
    KWC Group Management AG

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Foldable grab rail with flushing button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, integrated toilet roll holder, pneumatic flush button in front area, flush button optional on right or left side, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, included flushing mechanism contains 2 m pneumatic tube and set for assembling to Geberit cistern, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030040945
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)850
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.71
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка