Опубликуйте свои продукты
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008
    KWC Group Management AG

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Cпецификация
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030051217
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииComplementary parts showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)114
    • Глубина (мм)71
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка