Опубликуйте свои продукты
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E
    KWC Group Management AG

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS double toilet roll holder without spindle system for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, closed casing with curved front and inspection window, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, second roll falls into dispenser position when flap is opened, mounting material included.

    Dimensions 183 x 331 x 142 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008881
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)331
    • Ширина (мм)183
    • Глубина (мм)142
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка