Опубликуйте свои продукты
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
    KWC Group Management AG

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008919
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииComplementary parts accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)399
    • Глубина (мм)229
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка