Опубликуйте свои продукты
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
    Kwik-Wall Company

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Operable Walls: Model 2020

    KWIK-WALL’s Model 2020 Individual Panels / Multi-Directional operation has been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel-reinforced frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material. The Model 2020 combines individually operated panels with a track system that can utilize 90° “X,” “L” and “T” intersections for un-limited layout possibilities.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2020_3in_Multi_Directional
    • Тип продукцииOperable Partitions
    • Группа продукцииOperable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-05-26
    • Номер версии3
    • Высота (дюймы)194
    • Ширина (дюймы)48
    • Глубина (дюймы)3
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка