Опубликуйте свои продукты
BIMobject
BIMobjectBIMobject
Опубликуйте свои продукты
  • Главная страница
  • Брэнды
  • L'Altra Pietra
Логотип бренда

L'Altra Pietra

L'Altra Pietra® is the most complete and exclusive collection of full body sintered stone for outdoor surfacesapplications, 48 colors in 11 different standard formats, 2 cm (3/4") thickness (slabs up to 120x240x2cm, 48"x96"x3/4"). 

The best reproduction of natural stone 100% made in Italy, competitive prices and all the superlative technical features of fine porcelain stoneware. Properties that make this product the most suitable paving and cladding for any small and large projects both public and pivate since the operational costs are reduced (low absorption, stain resistant, easy to clean) with a quality guarantee on all the production with great satisfacion of the client and architects.

The range includes the Combine Indoor & Outdoor collection, a selection of interior surfaces with reduced thickness and roughness to create environments in continuity with the exterior.

  • Веб-сайт
  • www.altrapietra.it/it/
  • Адрес
  • Bolgare 24060 Italy
  • Тел.:
  • 035 941584

Ваши личные данные могут быть переданы сторонним производителям в зависимости от вашей активности на платформе. Вы можете отказаться от этого в любое время в настройках профиля в соответствии с применимыми законами о защите данных.

Новейшая продукция

Просмотреть все 35 товаровBIMobject
изображение для COLOSSEO BRESSA 120x120x2 - sintered stone slabs
L'Altra Pietra COLOSSEO BRESSA 120x120x2 - sintered stone slabs
изображение для COLOSSEO BRESSA 120x240x2 - sintered stone slabs
L'Altra Pietra COLOSSEO BRESSA 120x240x2 - sintered stone slabs
изображение для COLOSSEO BRESSA 60x120x2 - sintered stone tiles
L'Altra Pietra COLOSSEO BRESSA 60x120x2 - sintered stone tiles
изображение для COLOSSEO BRESSA 60x60x2 - sintered stone tiles
L'Altra Pietra COLOSSEO BRESSA 60x60x2 - sintered stone tiles
изображение для COLOSSEO DORATO 60x60x2 - sintered stone tiles
L'Altra Pietra COLOSSEO DORATO 60x60x2 - sintered stone tiles
изображение для COLOSSEO FIORA 60x60x2 - sintered stone tiles
L'Altra Pietra COLOSSEO FIORA 60x60x2 - sintered stone tiles

Для производителей

  • Общие сведения
  • Что мы делаем
  • Разработка BIM-контента
  • Что такое BIM?

О компании

  • Компания
  • Контакты
  • Карьера
  • Инвесторы

Юридические вопросы

  • Условия предоставления услуг
  • Политика конфиденциальности (GDPR)
  • Уведомление о конфиденциальности для жителей Калифорнии
  • Кодекс поведения
Русский
chevron down
Настройки файлов cookie
Facebook
Linkedin
Pinterest
Twitter
Youtube
Instagram
BIMobject logo© Авторские права 2026. Все права защищены.