Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Уникальная ссылка: laars-000002
Брэнд: LAARS Heating Systems
Тип продукции: Condensing Boilers
Группа продукции: NeoTherm
Дата публикации: 2012-02-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
The new NeoTherm LC has many advanced features including, a large color touch screen, rotating lead lag system, indoor and outdoor installation, ultra low NOx emissions (10 ppm), 94% Thermal Efficiency, flexible venting and much more.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Название Значение
Heat Flow Rate 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr
Installation Method Floor Mounted

LAARS Heating Systems

Properties

Название Значение
Gas Connection Size 1-1/2" | 2"
Voltage 120 V
Water Connection Size 2" | 2-1/2"
Air Inlet Connection Size 6" | 8"
Vent Outlet Connection Size 6" | 8"
Service Location Indoor | Outdoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas
Heat Exchanger Material Stainless Steel

BIMobject®