The Glass Skylight FE3° - The newly developed LAMILUX Glass Skylight FE. This non-inclined version already won numerous design awards like the German Design Award, the Red Dot Award or two Plus X awards. The skylight version with 3° inclination now improves the functionality of the glass skylight even more.
Because of the new development of the LAMILUX Glass Skylight FE FE3° benefit Architects, builders and end users from an innovative frame profile and well-elaborated design features with multiple additional benefits:
Доступно в регионах:
| Европа | Океания | Азия | Северная Америка |
|---|---|---|---|
Австрия | Австралия | Израиль | Мексика |
Бельгия | Индия | Соединенные Штаты Америки | |
Болгария | Турция | ||
Босния и Герцеговина | |||
Великобритания | |||
Венгрия | |||
Германия | |||
Дания | |||
Ирландия | |||
Испания | |||
Италия | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Украина | |||
Франция | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эстония |