Опубликуйте свои продукты
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100

    4.0 из 5 звезд4.0(14 отзывы)

    LAMILUX Glass Skylight F100 – A crystal clear advantage – Daylight for a sense of well-being

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 – safety and comfort for living space and workspace

    Whether used in administrative or residential buildings, school or industry. LAMILUX Glass Skylight F100 is the optimum, energy-efficient answer to the desire for daylight from flat roofs.

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 combines the advantages of the LAMILUX Glass Skylight F100 and of an electrical SHEV.

    [LIST]
    Available with double or triple thermal insulation glazing with Ug values of 1.1 to 0.7 W/m2K optionally with toughened glass, and with clear, matt film if required
    Available in 16 dimensions for standard model and in 9 dimension for smoke lift model
    Different Opening drive units for standard model
    Different Shade systems
    Thermally insulated, jointless GRP upstand, 15 (only standard), 30. 40, 50 cm in height, with U values of 0.5 W/m2K to 0.9 W/m2K (depending on the characteristics)
    Environmental product declaration acc. to EN 15804
    fast opening (165°) of the smoke lift in less than 60 seconds
    smoke lift serial with multistage ventilation
    [/LIST]

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLamilux_F100
    • Тип продукцииDaylight element
    • Группа продукцииFlat roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-01-15
    • Номер версии4
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Северная Америка