Опубликуйте свои продукты
Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок
Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок
Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок
Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок
Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок
Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок
    Laminam

    Вентилируемых Фасадах_Система с Помощью Заклёпок

    СИСТЕМА С ПОМОЩЬЮ ЗАКЛЁПОК/ ВИДИМОГО КРЕПЛЕНИЯ

    Плиты Ламинам могут быть смонтированы на вентилируемый фасад при помощи заклёпок из таких материалов, как алюминий, медь или нержавеющая сталь. Заклёпки могут быть покрашены в любой оттенок по таблице цветов RAL в зависимости от оттенка выбранной плиты Ламинам. Могут использоваться плиты Ламинам 3+ или Ламинам 5+ в зависимости от требований, особенностей здания и месторасположения.

    Laminam Spa производит и поставляет керамогранитные плиты для применения в системах вентилируемых /стоечно-ригельных фасадов. Работы должны осуществляться специализированными компаниями, которые занимаются проектированием и установкой. Управление проектом (Project Management) Laminam SpA обеспечивает техническую помощь и значения устойчивости плит к ветровым нагрузкам для правильного определения размеров и установки.

    Связаться с Laminam

    Cпецификация
    • - Плита из керамогранита Ламинам

      Внешняя облицовка выполняется из керамогранитных плит Laminam, полученных в результате мокрого размола сырьевых материалов (глины, кварцевого песка, полевого шпата и керамических пигментов), прессования в специальном прессе и спекания при температуре 1200°, при смешанном обжиге (газ и электричество). Плиты имеют прямоугольную кромку, одинаковый размер, укрепленны полотном из стекловолокна, приклеенным к тыльной поверхности плит специальным клеем на производстве.

      Номинальная толщина …/….

      Разные форматы.

      Дизайнером или менеджером по строительству может быть запрошен график и проектные значения сопротивления плиты по отношению к реализованной системе.

      - Поставка и установка подистемы

      Поставка, монтаж подсистемы и плит Ламинам на фасад

      - Сбор данных, определение размеров, исполнительное проектирование, подробный перечень количества, размера и схемы отверстий

      - Подсистема изготовлена из алюминиевых или стальных профилей, имеющих подходящие формы и сечения, расчитанных в процессе структурного расчета и закрепленных на несущую конструкцию с помощью алюминиевых или стальных кронштейнов в форме "L”. Данные кронштейны удерживают профили, позволяющих тепловое расширение с помощью как фиксированных так и скользящих крепежных точек. Крпеление к стене должно иметь необходимый размер и подходить к типу основы.

      - Механическое крепление осуществляется с помощью заклёпок с круглой выпуклой головкой из таких материалов, как нержавеющая сталь, медь, алюминий либо алюминий со стержнем из нержавеющей стали. Между плитой и головкой заклёпки необходимо проложить шайбу из резины EPDM для избежания напряжений между заклёпкой и плитой. Черная самоклеящаяся, компенсационная лента из неопрена (или подобная) должна быть смонтирована на вертикальные профили подсистемы так, чтобы она соответствовала отверстиям плиты в целях предотвращения вибрации. Межосевое горизонтальное расстояние между отверстиями плиты и, соответственно, подсистемы должно определяться в зависимости от местонахождения, высоты здания и ветровой нагрузки. Зазор между плитами должен быть минимум 5мм.

      - Поставка упаковок с плитами Ламинам.

      - Установка подсистемы и плит Ламинам, включая рабочую силу, оборудование, крепёжные элементы (дюбели, болты и т.д.), резка плит первоначального формата для получения плит меньшего формата.

      Пункты, не включённые в предложение (оплата за Ваш счёт):

      - НДС;

      - Поставка и установка теплоизоляционного материала;

      - строительные леса и/или платформы;

      - расходы, связанные со строительной площадкой;

      - вывоз ящиков от упаковок и/или строительного мусора;

      - элементы закрытия низа и верха в других материалах;

      - все остальные расходы, в явном виде неуказанные в предложении.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceramic-slab-rivet-system
    • Тип продукцииCeramic slab application
    • Группа продукцииVentilated façades/ Rainscreen
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-09-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)3.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)24.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19
    • Наименование OmniClassWall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls