Уникальная ссылка: | serie-cementi-ceramic-slab |
---|---|
Брэнд: | Laminam |
Тип продукции: | Serie |
Группа продукции: | Cementi |
Ширина (мм): | 1000 |
Высота (мм): | 3000 |
Глубина (мм): | 6 |
Дата публикации: | 2019-04-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Строительные материалы |
CEMENTI
Large slabs with a contemporary personality. “Cement-effect” textures that draw their inspiration from the compact solidity of their inspiring material.
The series is available in the 1000x3000 size.
Below are the possible intended uses for the Cementi series :
CONSTRUCTION:
FLOORING......................................................................| In the construction business, the product can be processed
INTERIOR/EXTERIOR CLADDING.................................|directly on site. For further details about installation, please refer .........................................................................................|to the technical guide attached.
VENTILATED FAÇADE....................................................|The Laminam slab constitutes a semi-finished material for this
CURTAIN WALL FAÇADE...............................................|type of cladding. Application shall be under the responsibility of .........................................................................................| companies which specialise in planning and installation.
FURNITURE:
TABLE FINISH..................................................................|For the furniture industry, Laminam slabs constitute a semi-
.........................................................................................||finished product. To accomplish the finished product (table, .........................................................................................|countertop, etc.), the slab must first be processed by .........................................................................................|companies which specialise in furniture manufacturing, such as .........................................................................................|marble workers, glass workers, etc.
Produced using advanced technologies, the ceramic slab Laminam teams reduced thickness and large size with high resistance to mechanical stresses, to chemicals, to wear, to scratches, to deep abrasion and to bending, it is easy to sanitise, resistant to frost, fire, mould and mildew, and to the effect of UV rays. All the characteristics and chromatic properties of the slabs are unchanging, designed to stand the test of time in all atmospheric conditions.
Laminam 5+ (Номинальная толщина 6mm)
Прессованная керамическая плита, полученная в процессе мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и метаморфического камней, полевого шпата и керамических пигментов. Спрессованный особенным способом материал обжигается при температуре 1200° (гибридный обжиг). Плита имеет правильную прямоугольную форму единого размера и структурное усиление из инертного материала (сетка из стекловолокна прикреплена на заднюю сторону плиты).
Ссылка на продукцию: | http://www.laminam.it/en/collection/cementi- |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.laminam.it/en/collection/cementi- |
Техническое описание: | http://www.laminam.it/en/collection/cementi- |
Видеоинструкции: | http://www.laminam.it/en/collection/cementi- |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/laminam/product/serie-cementi-ceramic-slab
Основной материал: | Ceramics |
---|---|
Вспомогательный материал: | Fiber Glass |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 42 |
Категория BIMobject: | Строительные материалы - Плитка |
---|---|
Классификация IFC: | Building Element |
Название по ССКПУ ООН: | Wall finishing materials |
Код ССКПУ ООН: | 301615 |
Uniclass 1.4 Код: | L512 |
Uniclass 1.4 Описание: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Код: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Описание: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Код: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Описание: | Porcelain tiles |
NBS Reference Код: | 45-47-18 |
NBS Reference Описание: | Ceramic Panels |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 42 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramics |
Номер OmniClass: | 23-15 17 13 13 17 11 |
Наименование OmniClass: | Porcelain Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Название | Значение |
---|---|
Application | Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables |
Colour | Avorio ; Grigio ; Nero |
Linear Dimensions | 1000 mm — 3000 mm |
Material | Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh |
Texture | Bush-hammered |
Tile Type | Slab |
Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | Avorio ; Grigio ; Nero |
Material | Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию