Опубликуйте свои продукты
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
плита керамогранитная/ Serie_Filo
    Laminam

    плита керамогранитная/ Serie_Filo

    FILO

    Поражающая воображение текстура, созданная по образу переливающейся металлической нити, которая повторяется в бесконечных сплетениях радужных звеньев.

    Технические характеристики этих серий делают возможным их использование как для внутренних интерьеров, так и для применения в архитектуре и строительстве.

    Серии представлены плитами двух размеров: 1000х3000мм.

    Самая большая и при этом самая тонкая керамическая плита из когда-либо созданных. Она – словно кожа для поверхностей и структур. Рождена для расширения границ в дизайне и архитектуре. Начав с этой идеи, компания Laminam воплотила в жизнь уникальную концепцию поверхности, создав непревзойденный продукт с эстети- ческой точки зрения, отличающийся уникальными техническими характеристиками. Созданные по передовым технологиям плиты сочетают в себе меньшую толщину и большие размеры с повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, стойкостью к химическим веществам, износу, царапинам, глубокому абразивному воздействию и изгибу. Они легко очищаются, морозостойки, устойчивы к огню и воздействию УФ-лучей. Плиты гигиеничны и препятствуют образованию плесени и грибка. Все характеристики и цветовые свойства плит стабильны, остаются неизменными со временем и при любых атмосферных условиях.

    Связаться с Laminam

    Cпецификация
    • Laminam 3 (Номинальная толщина 3mm) Прессованная керамическая плита, полученная в процессе мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и метаморфического камней, полевого шпата и керамических пигментов. Спрессованный особенным способом материал обжигается при температуре 1200° C (гибридный обжиг). Плита имеет правильную прямоугольную форму единого размера. Laminam 3+ (Номинальная толщина 3,5mm) Прессованная керамическая плита, полученная в процессе мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и метаморфического камней, полевого шпата и керамических пигментов. Спрессованный особенным способом материал обжигается при температуре 1200° (гибридный обжиг). Плита имеет правильную прямоугольную форму единого размера и структурное усиление из инертного материала (сетка из стекловолокна прикреплена на заднюю сторону плиты).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаserie-filo-ceramic-slab
    • Тип продукцииSerie
    • Группа продукцииFilo
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-02-01
    • Номер версии2
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)3.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)24.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes