Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

плита керамогранитная/ Serie_I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato

Уникальная ссылка: serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Брэнд: Laminam
Тип продукции: Serie
Группа продукции: I Naturali Marmi
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 3000
Глубина (мм): 5.6
Дата публикации: 2018-10-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

I NATURALI_MARMI
Коллекция, в соответствии с названием, переливается всеми оттенками метаморфных камней, которые отличаются изменчивыми прожилками, пульсирующими словно вены.
Технические характеристики этих серий делают возможным их использование как для внутренних интерьеров, так и для применения в архитектуре и строительстве.
Серии представлены плитами двух размеров: 1000х3000мм.

Ниже указано возможное использование для I Naturali_Marmi Travertino Grigio Venato серий:

СТРОИТЕЛЬСТВО:

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.....................................|В строительной сфере, плиты могут быть обработаны и  

ОБЛИЦОВКА СТЕН КАК ВНУТРИ, .......................|применены непосредственно на строительной площадке.  

ТАК И С НАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ.........................|Дополнительная информация об укладке материала приведена в .................................................................................|приложенном Техническом руководстве.

МЕБЕЛЬ:

ОБЛИЦОВКА СТОЛЕШНИЦ..................................|В мебельной промышленности плиты Ламинам являются 

ОТДЕЛКА ДВЕРОК МЕБЕЛИ................................|декоративным (внешним) слоем. Для создания готовой ................................................................................|продукции (например столешниц столов, кухонных ................................................................................|рабочих поверхностей и т.д.) плиты должны быть ................................................................................|предварительно обработана предприятиями ................................................................................|специализирующимися на производстве мебели, ................................................................................|работающими с мрамором, стеклом и т.д. 

Самая большая и при этом самая тонкая керамическая плита из когда-либо созданных. Она – словно кожа для поверхностей и структур. Рождена для расширения границ в дизайне и архитектуре. Начав с этой идеи, компания Laminam воплотила в жизнь уникальную концепцию поверхности, создав непревзойденный продукт с эстети- ческой точки зрения, отличающийся уникальными техническими характеристиками. Созданные по передовым технологиям плиты сочетают в себе меньшую толщину и большие размеры с повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, стойкостью к химическим веществам, износу, царапинам, глубокому абразивному воздействию и изгибу. Они легко очищаются, морозостойки, устойчивы к огню и воздействию УФ-лучей. Плиты гигиеничны и препятствуют образованию плесени и грибка. Все характеристики и цветовые свойства плит стабильны, остаются неизменными со временем и при любых атмосферных условиях.

Laminam 5 (Номинальная толщина 5,6mm)

Прессованная керамическая плита, полученная в процессе мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и метаморфического камней, полевого шпата и керамических пигментов. Спрессованный особенным способом материал обжигается при температуре 1200° C (гибридный обжиг). Плита имеет правильную прямоугольную форму единого размера.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал: Fibreglass reinforced polymer composite
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 24.6

Категория BIMobject: Строительные материалы - Плитка
Классификация IFC: Building Element
Название по ССКПУ ООН: Wall finishing materials
Код ССКПУ ООН: 301615
Uniclass 1.4 Код: L512
Uniclass 1.4 Описание: Wall tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: EF_25_10
Uniclass 2015 Описание: Walls
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Номер OmniClass: 23-15 15 13
Наименование OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Wall ; Floor ; Ventilated façade
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh
Tile Type Slab

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh

BIMobject®