Опубликуйте свои продукты
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    The leg frame consists of curved steel tubes in three different diameters. This inter-play of thinner and thicker lines gives A22 its striking graphic character, which is accentuated by the seat surface’s laser-cut pattern. It is also designed for movement and change. A gap between its tubular frame and the back edge of the seat creates an integrated handle for easy moving and lifting. An add-on cushion simply wraps over the seat surface like a scarf. A22 is available as a stool or a bar stool.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаa22-barstool-780
    • Тип продукцииBarstools and Stools
    • Группа продукцииA22
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)