Опубликуйте свои продукты
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаadd-barstool-back-630
  • Тип продукцииBarstools and Stools
  • Группа продукцииAdd
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)990
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)6.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель