Опубликуйте свои продукты
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 из 5 звезд3.2(5 отзывы)
    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаadd-coathanger-75
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииAdd
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1700
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалIron
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)