Опубликуйте свои продукты
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
    Lammhults

    Add Magazine Rack 75

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаadd-magazinerack-75
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииAdd
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1700
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалIron
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)23
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)