Опубликуйте свои продукты
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Add Cable Table is designed to never let multiport charging be more than an arm’s length away. Equipped with power outlets and Power USB it allows you to power up your laptop, phone or tablet. Gather several tables to create a spontaneous meeting, perfect for the activity-based environment. Add Cable Table is an extension of the Add family, including a number of chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaddcabletable-h560
  • Тип продукцииTables and Trolleys
  • Группа продукцииAdd
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)560
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)12.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (30)