Опубликуйте свои продукты
Add Table H66
Lammhults

Add Table H66

Add is a small side table that comes to you, or comes with you. The subtle tilt of the table brings support to your work or play without the usual intrusion of perimeter legs. The leaning design creates a playful sense of motion for the activity-based environment. The Add table is designed to never be more than an arm’s length away. Add table is an extension of the Add family, including a number chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaddtable-h650
  • Тип продукцииTables and Trolleys
  • Группа продукцииAdd
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)660
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (10)
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)