Опубликуйте свои продукты
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
    Lammhults

    Archal Armchair 5 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchal-armchair-5feet
    • Тип продукцииChairs and Armchairs
    • Группа продукцииArchal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)670
    • Глубина (мм)670
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)