Опубликуйте свои продукты
Attach Table H90 400x200
Lammhults

Attach Table H90 400x200

Attach is a table system offering almost limitless possibilities in terms of size, shape and design. The Attach table series brings the simplified principles of basic physics to the function of table construction. Extruded anodized recycled aluminium beams and structural recycled aluminium legs are linked under the table and secured by gravity. Technology marries art in the construction of this impressive table series. Using just a few simple basic elements, combined with a wide selection of table top materials and a choice of colours for the legs, Lammhults is offering a mass-produced yet unique table that can be freely adapted to the specific room and environment.The Attach tables come in a number of standard sizes, in height 74 or 90 cm, and materials; melamine (broken white), ash (natural or stained), linoleum (Nero, Conifer).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаattachtable-h900-4000x2000
  • Тип продукцииTables and Trolleys
  • Группа продукцииAttach
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)4000
  • Глубина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
4.8 из 5 звезд 4.8 (29)