Опубликуйте свои продукты
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcampusair-armchair-sledbase
  • Тип продукцииChairs and Armchairs
  • Группа продукцииCampus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)490
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Масса нетто (кг)11.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
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
Похожие продукты