Опубликуйте свои продукты
Campus Air Chair Sledbase
Campus Air Chair Sledbase
    Lammhults

    Campus Air Chair Sledbase

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcampusair-chair-sledbase
    • Тип продукцииChairs and Armchairs
    • Группа продукцииCampus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)490
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)