Опубликуйте свои продукты
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
    Lammhults

    Corso Easy Chair

    The Corso easy chair started as a play with lines in the sketchbook of designer, Peter Andersson: “The two-dimensional lines in the sketchbook, which intuitively just felt so obvious, have been translated into a cohesive loop of steel tubing” Peter Andersson explains. The simplicity of Corso´s design is also reflected through its resource-efficient construction. The frame gives the easy chair a soft, resilient effect both through its shape and construction, whilst the design also utilizes a minimal amount of upholstery, without compromising on comfort. Natural and durable materials are used to prolong the product lifecycle and is easily taken apart for replacement or recycling.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcorso-easychair
    • Тип продукцииEasy Chairs and Sofas
    • Группа продукцииCorso
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)645
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)9.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)