Опубликуйте свои продукты
Ponto Table H74 290x100
Lammhults

Ponto Table H74 290x100

Ponto, meaning bridge in Esperanto, is ‘exclusivity and simplicity’ defined, where every detail breathes both designers and Lammhults sense of innovation and quality. Ponto is the table that allows modern technology to meet solid craftsmanship. The legs of Ponto are made of carefully selected solid wood that is milled to fit the aluminum profiles that support the entire table. Nothing on Ponto is unnecessary, with a maximum length of 558 cm, only four legs and table surfaces are all that is needed, no more no less, together they are whole and that is remarkable in its simplicity. Assembly is quick, by sliding the leg onto the aluminum profile to the desired position.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpontotable-h740-2900x1000
  • Тип продукцииTables and Trolleys
  • Группа продукцииPonto
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)2900
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (29)