Опубликуйте свои продукты
Ponto Table H74 360x100
Ponto Table H74 360x100
    Lammhults

    Ponto Table H74 360x100

    Ponto, meaning bridge in Esperanto, is ‘exclusivity and simplicity’ defined, where every detail breathes both designers and Lammhults sense of innovation and quality. Ponto is the table that allows modern technology to meet solid craftsmanship. The legs of Ponto are made of carefully selected solid wood that is milled to fit the aluminum profiles that support the entire table. Nothing on Ponto is unnecessary, with a maximum length of 558 cm, only four legs and table surfaces are all that is needed, no more no less, together they are whole and that is remarkable in its simplicity. Assembly is quick, by sliding the leg onto the aluminum profile to the desired position.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpontotable-h740-3600x1000
    • Тип продукцииTables and Trolleys
    • Группа продукцииPonto
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)3600
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
    Австрия
    Азербайджан
    Ангилья
    Алжир
    Аргентина
    United States Minor Outlying Islands
    Аландские острова
    Армения
    Антигуа и Барбуда
    Ангола
    Боливия
    Австралия
    Албания
    Афганистан
    Аруба
    Бенин
    Бразилия
    Вануату
    Андорра
    Бангладеш
    Багамы
    Ботсвана
    Венесуэла
    Восточное (Американское) Самоа
    Беларусь
    Бахрейн
    Барбадос
    Буркина-Фасо
    Гайана
    Восточный Тимор
    Бельгия
    Британская территория в Индийском океане
    Белиз
    Бурунди
    Колумбия
    Гуам
    Болгария
    Бруней-Даруссалам
    Бермуды
    Габон
    Парагвай
    Кирибати
    Босния и Герцеговина
    Бутан
    Бонэйр
    Гамбия
    Перу
    Маршалловы о-ва
    Великобритания
    Вьетнам
    Британские Виргинские острова
    Гана
    Суринам
    Науру
    Венгрия
    Гонконг
    Виргинские Острова
    Гвинея
    Уругвай
    Ниуэ
    Германия
    Грузия
    Гаити
    Гвинея-Бисау
    Фолклендские острова
    Новая Зеландия
    Гернси
    Израиль
    Гваделупа
    Демократическая Республика Конго
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Гибралтар
    Индия
    Гватемала
    Джибути
    Чили
    о-ва Питкэрн
    Греция
    Индонезия
    Гондурас
    Египет
    Эквадор
    о-ва Уоллис и Футуна
    Дания
    Иордания
    Гренада
    Замбия
    Остров Норфолк
    Джерси
    Ирак
    Гренландия
    Западная Сахара
    Острова Кука
    Ирландия
    Иран
    Доминика
    Зимбабве
    Палау
    Исландия
    Йемен
    Доминиканская Республика
    Кабо-Верде
    Папуа-Новая Гвинея
    Испания
    Казахстан
    Канада
    Камерун
    Самоа
    Италия
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Кения
    Северные Марианские о-ва
    Кипр
    Катар
    Куба
    Коморы
    Соломоновы о-ва
    Латвия
    Киргизия
    Кюрасао
    Конго
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиника
    Кот-д'Ивуар
    Тонга
    Лихтенштейн
    Кокосовые острова
    Мексика
    Лесото
    Тувалу
    Люксембург
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Монтсеррат
    Либерия
    Федеративные Штаты Микронезии
    Мальта
    Кувейт
    Никарагуа
    Ливия
    Фиджи
    Молдова
    Лаос
    Острова Кайман
    Мавритания
    Французская Полинезия
    Монако
    Ливан
    Острова Теркс и Кайкос
    Мадагаскар
    Нидерланды
    Макао
    Панама
    Майотта
    Норвегия
    Малайзия
    Пуэрто-Рико
    Малави
    о-в Мэн
    Мальдивы
    Сальвадор
    Мали
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Монголия
    Сен-Бартелеми
    Марокко
    Польша
    Мьянма (Бирма)
    Сен-Мартен
    Мозамбик
    Португалия
    Непал
    Сен-Пьер и Микелон
    Намибия
    Румыния
    Объединенные Арабские Эмираты
    Сент-Винсент и Гренадины
    Нигер
    Сан-Марино
    Оман
    Сент-Китс и Невис
    Нигерия
    Северная Македония
    Остров Рождества
    Сент-Люсия
    о. Маврикий
    Сербия
    Пакистан
    Синт-Мартен
    о. Св. Елены
    Словакия
    Палестина
    Соединенные Штаты Америки
    Реюньон
    Словения
    Саудовская Аравия
    Тринидад и Тобаго
    Руанда
    Украина
    Сингапур
    Ямайка
    Сан-Томе и Принсипи
    Фарерские о-ва
    Сирия
    Сейшелы
    Финляндия
    Таджикистан
    Сенегал
    Франция
    Таиланд
    Сомали
    Хорватия
    Тайвань
    Судан
    Черногория
    Туркменистан
    Сьерра-Леоне
    Чехия
    Турция
    Танзания
    Швейцария
    Узбекистан
    Того
    Швеция
    Филиппины
    Тунис
    Шпицберген
    Шри-Ланка
    Уганда
    Эстония
    Южная Корея
    Центральноафриканская Республика
    Япония
    Чад
    Экваториальная Гвинея
    Эритрея
    Эсватини
    Эфиопия
    Южная Африка
    Южный Судан

    Похожие продукты

    4.0 out of 5 stars 4.0 (9)
    4.2 out of 5 stars 4.2 (5)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (7)