Опубликуйте свои продукты
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
    Lammhults

    Spira Armchair 4 legs laptop surface

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspira-armchair-4legs-laptopsurface
    • Тип продукцииChairs and Armchairs
    • Группа продукцииSpira
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)690
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)