Опубликуйте свои продукты
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
    Lammhults

    Spira Chair 4 legs

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspira-chair-4legs
    • Тип продукцииChairs and Armchairs
    • Группа продукцииSpira
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Масса нетто (кг)5.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (29)