Опубликуйте свои продукты
Teius Bench H46 120
Lammhults

Teius Bench H46 120

The idea for Teius was based on the challenge to combine function, precision and flexibility. The freestanding bench is the foundation, and more benches, backrests, armrests and connecting tables can be added on to create different lengths of extended seating solutions, optimised for specific environments. Play with different colours of seat and back, or go for a monochrome look. The frame is always powder coated, and the recycled aluminium base comes painted or polished. Versatility and adaptability combined with its many areas of use are the strengths and core of Teius modular seating.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаteius-bench-h460-1200
  • Тип продукцииModular Seating
  • Группа продукцииTeius
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОбивка
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (10)
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)