Опубликуйте свои продукты
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Tremendous mixed-media round cocktail table offers an attractive Sherwin Williams casual wheat finish in pine veneers that works well with the durable charcoal powder metal finish. The round coffee table is a wow value with it's mix of materials, and sleek design. This table is a perfect cross between casual rustic and industrial farmhouse. Premium Sherwin Williams multi-step finishes. Two-tone, slightly distressed, extra thick, durable Plank table. Solid, sleek, metal circle base ensures stability for years to come.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #CocktailCoffeeTable #RoundCoffeeTable #CoffeeTable

    Cпецификация
    • Dimensions
      Width: 35.88"
      Depth: 35.88"
      Height: 19.13"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLane-Home-Furnishings-7328-Round-Cocktail-Table
    • Тип продукцииLiving Room
    • Группа продукцииCoffee Table
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)